진공 리프팅 장치 베큐마스터 멀티
- 목재 자재 핸들링용 베큐마스터 멀티
- 수평 핸들링 또는 작업물 90 ° 회전 가능
- 최대 리프트 용량 400kg
카테고리 표시
Donaueschingen에 기반을 둔 Andreas Held 회사는 인테리어 디자인, 사무실 및 은행 가구를 전문으로 합니다. 이 회사는 특별히 고객 요구 사항에 맞게 조정된 개별 솔루션을 전문으로 합니다. 이전에는 수평 톱이 기계식 패널 집게를 사용하여 Andreas Held 회사에서 로드되었습니다. 생산 공정을 최적화하고 패널 손상을 방지하기 위해 Schmalz에서 진공 리프팅 장치를 구매하기로 결정했습니다. 진공 리프팅 장치 VacuMaster Multi를 사용하면 최대 400kg의 목재 패널을 수평으로 이동할 수 있습니다. 나무 패널을 스택에서 들어 올려 처리 센터에 놓습니다. 사용이 간편하여 한 명의 직원만 문제 없이 목재 패널을 이동할 수 있습니다. 표준 피벗 제어 핸들은 모든 높이에서 인체공학적 작업을 보장합니다. 두 개의 대형 흡입 컵은 트래버스에서 무한히 조정 가능하므로 리프팅 장치를 크고 다루기 힘든 패널에도 적용할 수 있습니다. 강력한 진공 송풍기로 다공성 패널을 처리할 수 있습니다. 송풍기의 역전 밸브는 빠른 보관을 보장합니다. 전자 경고 장치는 정전 시에도 안전한 작업을 보장합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.