Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Multi
- VacuMaster Multi zur Handhabung von Holzmaterialien
- Zwei Varianten zur horizontalen Handhabung oder für das Schwenken von Werkstücken um 90°
- Für Traglasten bis 400 kg
Mit Sitz in Donaueschingen ist die Firma Andreas Held Spezialist für den Innenausbau, Büro- und Bankeinrichtungen. Das Unternehmen ist auf individuelle Lösungen spezialisiert, die speziell auf die Kundenwünschen angepasst werden.
Bisher erfolgte bei der Firma Andreas Held die Beladung der horizontalen Säge durch eine mechanische Plattenzange. Um den Produktionsprozess zu optimieren und Beschädigungen der Platten zu vermeiden, entschied man sich zur Anschaffung eines Vakuum-Hebegeräts von Schmalz.
Mit Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können bis zu 400 kg schwere Holzplatten horizontal bewegt werden. Die Holzplatten werden von einem stapel gehoben und auf das Bearbeitungszentrum gelegt. Durch seine leichte Bedienbarkeit kann nur ein Mitarbeitender die Holzplatten problemlos bewegen. Die ergonomische Arbeit in allen Höhen ist durch den serienmäßig schwenkbaren Bedienbügel gewährleistet. Die zwei großen Sauggreifer sind auf der Traverse stufenlos verstellbar, damit lässt sich das Hebegerät selbst an große, unhandliche Platten anpassen. Das leistungsfähige Vakuum-Gebläse ermöglicht die Handhabung von porösen Platten. Ein Reversierventil am Gebläse sorgt für schnelles Ablegen. Eine elektronische Warneinrichtung gewährleistet sicheres Arbeiten, auch bei Energieausfall.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.