Elevadores por vacío VacuMaster Multi
- VacuMaster Multi para la manipulación de placas de madera
- Dos variantes para la manipulación horizontal o para la basculación de piezas de 90°
- Para cargas de hasta 400 kg
Hasta ahora, la carga de la sierra horizontal se realizaba en la empresa con unas pinzas mecánicas para planchas. Para optimizar el proceso de producción y evitar daños en las planchas, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío de Schmalz.
Con el elevador por vacío VacuMaster Multi se pueden manipular horizontalmente planchas de madera de hasta 400 kg de peso. Las planchas se toman de una pila y se colocan sobre el centro de mecanizado. Gracias a su suave manejo, un solo empleado puede mover sin problemas las planchas de madera. El asa de manejo orientable de serie garantiza un trabajo ergonómico a todas las alturas. Las dos grandes ventosas se pueden ajustar sin etapas en el travesaño para que el elevador se pueda ajustar incluso a planchas grandes y poco manejables. El potente soplante permite la manipulación de planchas porosas. Una válvula de inversión integrada en el soplante permite una descarga rápida. Un dispositivo de aviso electrónico garantiza un trabajo seguro, también en caso de caída de energía.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.