Schmalz

Consignes de commande

Le système Innospann ISST-MPL se compose de : 

.

  • Steel-Plate ISST-MPL avec aimants d'étanchéité, cordon d'étanchéité collé et vis pour utilisation sur une matrix plate MPL
  • Bloc de bridage par le vide ISBL (separat erhältlich)

Pièces de rechange disponibles : Aimants d'étanchéité, cordon d'étanchéité, cadre d'étanchéité

Accessoires disponibles : FlexMat SFM

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

ISST-MPL 400x300x3

Réf. article: 10.01.28.00019

Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice

Longueur L400 (mm)
Largeur B300 (mm)
Hauteur H3 (mm)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 300  mm
B1 75  mm
B2 200  mm
H 3  mm
L 400  mm
L1 69,5  mm
L2 100  mm
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier