Schmalz

Note sull'ordine

Il sistema Innospann ISST-MPL consiste in: 

  • Steel plate ISST-MPL con magnete di chiusura, profilo di tenuta incollato e viti per l'uso su una piastra matrix MPL
  • Blocco di aspirazione ISBL (venduto separatamente)

Parti di ricambio disponibili: magnete di chiusura, profilo di tenuta, telaio di sigillatura

Accessori disponibili: FlexMat SFM

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ISST-MPL 400x300x3

Numero articolo: 10.01.28.00019

Steelplate per uso con piastra matrice

Lunghezza L400 (mm)
Larghezza B300 (mm)
Altezza H3 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 300  mm
B1 75  mm
B2 200  mm
H 3  mm
L 400  mm
L1 69.5  mm
L2 100  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello