ISST-MPL 400x300x3
Parça no.: 10.01.28.00019
Çelik levha ile kullanım için Matris-Plaka
| Uzunluk L | 400 (mm) |
| Genişlik B | 300 (mm) |
| Yükseklik H | 3 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 300 mm |
| B1 | 75 mm |
| B2 | 200 mm |
| H | 3 mm |
| L | 400 mm |
| L1 | 69,5 mm |
| L2 | 100 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon