Schmalz

주문 정보

The system Innospann ISST-MPL consists of: 

  • Steel-Plate ISST-MPL with sealing magnets, glued sealing cord and screws for use on a Matrix-Plate MPL
  • Vacuum blocks ISBL (available separately)

Available spare parts: sealing magnet, sealing cord, sealing frame

Available accessories: FlexMat SFM

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ISST-MPL 400x300x3

부품 번호.: 10.01.28.00019

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L400 (mm)
Width B300 (mm)
Height H3 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 300  mm
B1 75  mm
B2 200  mm
H 3  mm
L 400  mm
L1 69.5  mm
L2 100  mm
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동