Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SBM-160-520-IE3-TYP2

Réf. article: 11.02.05.10153

Turbine de vide direct

Tension à 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Capacité d'aspiration (50 Hz)160 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)190 (m³/h)
Puissance nominale à 60 Hz3.6 (kW)
ModèleIE3:US/CAN
ApprobationUL/CSA
Poids propre43 (kg)
CatégorieGénération électrique du vide
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 160  m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 190  m³/h
Tension à 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Puissance nominale à 60 Hz 3,6  kW
Puissance nominale 3,6  W
Modèle IE3:US/CAN
Poids propre 43  kg
Type de protection IP IP 55
Catégorie Génération électrique du vide
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier