Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SBM-160-520-IE3-TYP2

부품 번호.: 11.02.05.10153

튜브 리프터 응용을 위한 직접 구동식 진공 송풍기

Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)160 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)190 (m³/h)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight43 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
디자인 데이터
Design image
속성
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 160  m³/h
Suction rate (60 Hz) 190  m³/h
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Rated power at 60 Hz 3.6  kW
Rated power 3.6  W
Version IE3:US/CAN
Weight 43  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동