Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBM-160-520-IE3-TYP2

Parça no.: 11.02.05.10153

Vakum blower Vakumlu kaldırıcı uygulamaları için

60 Hz'de GerilimYY230 / Y460 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)160 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)190 (m³/h)
Nominal güç 60 Hz3.6 (kW)
İnşaatIE3:ABD/CAN
OnayUL/CSA
Ağırlık43 (kg)
CategoryElektrikli vakum üretimi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 160  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 190  m³/h
60 Hz'de Gerilim YY230 / Y460 V ±%10
Nominal güç 60 Hz 3,6  kW
Nominal güç 3,6  W
İnşaat IE3:ABD/CAN
Ağırlık 43  kg
Koruma tipi IP IP 55
Category Elektrikli vakum üretimi
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git