SBM-160-520-IE3-TYP2
Osanro: 11.02.05.10153
Suorakäyttöinen tyhjiöpuhallin putkenostinsovelluksia varten
Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Suction rate (50 Hz) | 160 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 190 (m³/h) |
Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
Version | IE3:US/CAN |
Approval | UL/CSA |
Weight | 43 (kg) |
Category | Electrical vacuum generation |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 370 mm |
d | 12 mm |
H | 426 mm |
L | 469 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 160 m³/h |
Suction rate (60 Hz) | 190 m³/h |
Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Rated power at 60 Hz | 3,6 kW |
Rated power | 3,6 W |
Version | IE3:US/CAN |
Weight | 43 kg |
Protection type IP | IP 55 |
Category | Electrical vacuum generation |
Dokumentointi
Dokumentointi