Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SBM-160-520-IE3-TYP2

Numero articolo: 11.02.05.10153

Soffiante vuoto a commando diretto

Tensione a 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Capacità di aspirazione (50 Hz)160 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)190 (m³/h)
Potenza nominale a 60 Hz3.6 (kW)
ModelloIE3:US/CAN
ApprovazioneUL/CSA
Peso43 (kg)
CategoriaGenerazione di vuoto elettrico
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 160  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 190  m³/h
Tensione a 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Potenza nominale a 60 Hz 3,6  kW
Potenza nominale 3,6  W
Modello IE3:US/CAN
Peso 43  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Categoria Generazione di vuoto elettrico
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello