Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBM-160-520-IE3-TYP2

Część nr.: 11.02.05.10153

Dmuchawa próżniowa z napędem bezpośrednim do zastosowań w podnośnikach rur

Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)160 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)190 (m³/h)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight43 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (50 Hz) 160  m³/h
Suction rate (60 Hz) 190  m³/h
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Rated power at 60 Hz 3,6  kW
Rated power 3,6  W
Version IE3:US/CAN
Weight 43  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka