SXT-TC-F4-0-C1.5IN
Réf. article: 10.07.13.00435
Raccord de trav. p. bras pivotants, pour raccordement à l'outillage de tuyauterie, avec cannelures
Secteurs : Automobile | Métal
| Connexion 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Connexion 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| Angle | 0 (°) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Connexion 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Connexion 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| B | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 38,1 mm |
| H | 69,5 mm |
| H2 | 66 mm |
| H3 | 25 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 116,8 mm |
| X1 | 61,3 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 349 g |
| Famille de produits | SXT |
Documentation
Documentation