Schmalz

Note sull'ordine

I connettori a capriata (dentato) SXT-TC vengono forniti già assemblati.

 

Ricambi disponibili: Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-TC-F4-0-C1.5IN

Numero articolo: 10.07.13.00435

Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.

Industrie: Automobilistico | Metallo

Connessione 1SXT-CON-GB-F-D40
Connessione 2SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Angolare0 (°)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Connessione 1 SXT-CON-GB-F-D40
Connessione 2 SXT-CON-GB-MO-1.5IN
B 35  mm
d 40  mm
d1 38.1  mm
H 69.5  mm
H2 66  mm
H3 25  mm
H4 26  mm
L 116.8  mm
X1 61.3  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 349  g
Famiglia di prodotti SXT
Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello