SXT-TC-F4-0-C1.5IN
N° de artículo: 10.07.13.00435
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con ranuras
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Conexión 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| Ángulo | 0 (°) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Conexión 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Conexión 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| B | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 38,1 mm |
| H | 69,5 mm |
| H2 | 66 mm |
| H3 | 25 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 116,8 mm |
| X1 | 61,3 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 349 g |
| Familia de productos | SXT |
Documentación
Documentación