SXT-TC-F4-0-C1.5IN
Parça no.: 10.07.13.00435
Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Bağlantı 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| Açı | 0 (°) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Bağlantı 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| B | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 38,1 mm |
| H | 69,5 mm |
| H2 | 66 mm |
| H3 | 25 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 116,8 mm |
| X1 | 61,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 349 g |
| Ürün ailesi | SXT |
Dokümantasyon
Dokümantasyon