SXT-TC-F4-0-C1.5IN
부품 번호.: 10.07.13.00435
Cross beam connect. for swivel arms, for connection to pipe tooling, with gear bracket
산업: 금속 | 자동차
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| Angle | 0 (°) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-MO-1.5IN |
| B | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 38.1 mm |
| H | 69.5 mm |
| H2 | 66 mm |
| H3 | 25 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 116.8 mm |
| X1 | 61.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 349 g |
| Product family | SXT |
관련 문서
관련 문서