Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Sacs • Tubes de levage par le vide JumboSprint

Tube de levage par le vide JumboSprint pour le chargement de sacs de sucre sur une machine

Une chaîne de production est entre autres utilisée pour fabriquer un produit laitier. Pour ce faire, le lait est mélangé avec d'autres substances dans une cuve de mélange pour former une boisson froide à base de cacao. Les sacs de sucre stockés sur des palettes doivent être soulevés et déversés dans la cuve de mélange, un procédé qui était auparavant effectué manuellement. Les sacs de plus de 50 kg et mesurant 600x400x20 mm étaient difficiles à manipuler et exigeaient de gros efforts physiques de la part des collaborateurs. C'est pourquoi il fallait souvent deux personnes pour réaliser cette tâche.

Le tube de levage par le vide JumboSprint permet de diriger de manière sûre et précise les sacs de sucre. Il suffit d'appuyer sur le guidon pour les abaisser et de le relever pour les soulever. La ventouse pour sacs permet de lever très facilement les sacs de sucre en papier. Le tube de levage par le vide JumboSprint a permis de satisfaire pleinement à toutes les exigences imposées à l'aide au levage, qui sont l'ergonomie, la facilité d'utilisation, la rapidité et la commande par une seule personne. La potence pivotante murale WK utilisée garantit une parfaite mobilité grâce aux paliers lisses spéciaux au niveau du palier d'articulation. La potence pivotante murale garantit une bonne exploitation de l'espace de travail dans les locaux bas de plafond.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier