Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboSprint

Vacuüm buisheffer JumboSprint laadt moeiteloos een mengtrog met suikerzakjes

Een melkproduct wordt onder meer vervaardigd in een productlijn. Melk wordt in een mengtank gemengd met andere stoffen om een koude drank met cacao te maken. De op pallets opgeslagen suikerzakken worden op de mengbak gehesen en handmatig gevuld. De zakken, die meer dan 50 kg wogen en 600x400x20 mm groot waren, waren moeilijk te hanteren en het was zeer fysiek zwaar voor de arbeiders. Daarom kon het werk vaak slechts door twee personen worden gedaan.

De vacuüm buisheffer JumboSprint maakt het mogelijk om de suikerzakken precies en veilig te richten. Dalen gebeurt door de hendel "in te duwen", terwijl optillen gebeurt door de hendel "op te trekken". De zakgrijper maakt het zeer gemakkelijk om de papieren suikerzakken op te tillen. Aan de eisen van de tilhulp op het gebied van ergonomie, eenvoudige bediening, snelheid en bediening door slechts één persoon kon door de vacuüm-slangheffer JumboSprint tot volle tevredenheid worden voldaan. De gebruikte wandzwenkkraan WK belooft een extreme bewegingsvrijheid dankzij het speciale glijlager op het zwenklager. Ondanks de geringe hoogte van de ruimte garandeert de aan de wand gemonteerde zwenkkraan een goede benutting van de beschikbare werkruimte.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.