Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboSprint

Vacuum Lifter JumboSprint grips paper bags easily

A product line includes a dairy product. A mixing pond is used to mix the milk with other substances in order to make a cold cocoa-flavored drink. Bags of sugar stored on pallets used to be manually lifted and poured into the mixing pond. These bags, which weigh over 50 kg and measure 600 x 400 x 20 mm, were hard to handle and the work was physically exhausting for the employees. For this reason, it often required two persons to do the work.

The bag lifter JumboSprint allows for accurate and safe control of the sugar bags. “Pressing” the handle lowers the load, “raising” the handle lifts it. The bag gripper allows for easy lifting of the sugar sacks made of paper. The requirements of the lifting aid for ergonomics, ease of use, speed, and single-person operation are completely fulfilled by the bag lifter JumboSprint. Thanks to the special bush bearings at the pivot bearing, the WK wall-mounted slewing crane that is used is extremely easy to move. In spite of low room height, the wall-mounted slewing crane guarantees maximum use of the available working area.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.