Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboSprint

Podnośnik próżniowy JumboSprint bez wysiłku ładuje koryto do mieszania worków z cukrem

W linii produkcyjnej wytwarzany jest m.in. produkt mleczny. Mleko jest mieszane z innymi substancjami w zbiorniku mieszającym w celu uzyskania zimnego napoju zawierającego kakao. Worki z cukrem składowane na paletach są podnoszone na rynnę mieszającą i napełniane ręcznie. Worki ważące ponad 50 kg i mające wymiary 600x400x20 mm były trudne do przenoszenia, a praca z nimi była bardzo wymagająca fizycznie dla pracowników. Dlatego często prace mogły być wykonywane tylko przez dwie osoby.

Podnośnik próżniowy JumboSprint umożliwia precyzyjne i bezpieczne kierowanie worków z cukrem. Opuszczanie odbywa się poprzez "popychanie" uchwytu, natomiast podnoszenie poprzez "podciąganie" uchwytu. Chwytak worków bardzo ułatwia podnoszenie papierowych worków z cukrem. Podnośnik podciśnieniowy JumboSprint w pełni spełnia wymagania dotyczące ergonomii, prostej obsługi, szybkości i obsługi przez jedną osobę. Zastosowany żuraw przyścienny obrotowy WK zapewnia wyjątkową łatwość przemieszczania dzięki specjalnemu łożysku ślizgowemu na łożysku obrotowym. Pomimo niewielkiej wysokości pomieszczenia żuraw przyścienny obrotowy gwarantuje dobre wykorzystanie dostępnej powierzchni roboczej.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.