Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dans le but de vous faciliter au maximum le choix de la solution de préhension appropriée, nous avons compilé des kits de de Manipulation pour les principales applications standard. Les kits contiennent tous les composants nécessaires pour construire une solution de préhension complète - de la bride pour le raccordement au robot, à la génération du vide, en passant par la ventouse comme interface de la pièce à usiner. Les kits comprennent également tous les autres éléments de connexion, câbles et tuyaux.
Les Handling Sets préconfigurés vous permettent de monter la solution de préhension le plus facilement possible. Un utilisateur non formé a généralement besoin d’au moins une heure entre le déballage et l'installation complète de la solution, c'est-à-dire à peu près le temps qu'il faut pour installer un nouveau smartphone.
Choisissez le fabricant de votre robot et le kits de manipulation qui vous convient le mieux. Vous n'avez pas trouvé le bon ensemble ? Nous serons heureux de vous aider à choisir et à configurer votre solution de préhension.
Les solutions de préhension prêtes à être connectées de Schmalz peuvent être utilisées avec les robots légers suivants de Doosan : Série M
Les solutions de préhension préconfigurées de Schmalz sont compatibles avec les robots de Fanuc : CR-4iA, CR-7iA, CR-15iA .
Les systèmes de préhension prêts à être connectés de Schmalz peuvent être utilisés sur les robots légers de Kuka : LBR iiwa.
Les solutions de préhension pré-configurées de Schmalz peuvent être utilisées avec les robots légers suivants d'Omron : TM5, TM12, TM14
Les systèmes de préhension prêts à être connectés de Schmalz peuvent être utilisés sur les robots légers de Techman: TM5, TM12, TM14.
Les solutions de préhension de Schmalz peuvent être utilisées sur tous les cobots UR : UR3, UR5, UR10.
Le générateur de vide électrique ECBPi, le préhenseur de surface FXCB et l'effecteur de fin VEE ont été testés et certifiés par Universal Robots et sont donc parfaitement adaptés à une utilisation avec les robots UR.