- EFFICACE
Robots universels (UR)
Un ensemble d'éléments prêts à être raccordés pour les robots du fabricant Universal Robots
Données techniques
Données techniques
- Un ensemble d'éléments prêts à être raccordés pour les robots du fabricant Universal Robots
- Contient un préhenseur, une bride adaptée et un câble de raccordement
Produits
- EFFICACE
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00512
| Construction de l'utilisation | Générateur électrique du vide ECBPMi |
| por | Robots universels |
| Type | UR3/5 |
| contient | Ventouse |
| et | Vis |
| Degré d'évacuation | 60 (%) |
- EFFICACE
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00593
| Construction de l'utilisation | Générateur électrique du vide ECBPMi |
| por | Robots universels |
| Type | UR3-16 |
| contient | Ventouse |
| et | Vis |
| Degré d'évacuation | 60 (%) |
- EFFICACE
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00617
| Fonction supplémentaire éjecteur | PLUS |
| Fonction supplémentaire | RS485 et système d'alarme intelligent (modèle PLUS) |
| Construction de l'utilisation | Générateur électrique du vide ECBPMi |
| por | Robots universels |
| Type | UR3/5 |
| contient | Ventouse |
| et | Vis |
| Degré d'évacuation | 60 (%) |
- EFFICACE
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00618
| Fonction supplémentaire éjecteur | PLUS |
| Fonction supplémentaire | RS485 et système d'alarme intelligent (modèle PLUS) |
| Construction de l'utilisation | Générateur électrique du vide ECBPMi |
| por | Robots universels |
| Type | UR3-16 |
| contient | Ventouse |
| et | Vis |
| Degré d'évacuation | 60 (%) |
Système End-of-Arm MATCH
- Capacité de charge jusqu'à 25 kg
- Compatible avec tous les robots légers classiques
ROB-SET FXCB UR O2010.01.43.00064
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | Robots universels |
| Type | 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
ROB-SET FXCB UR SPB210.01.43.00128
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | Robots universels |
| Type | 3,5,7,10,12,15,16 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Systèmes de préhension de surface FQE
- Générateur de vide pneumatique intégré ou connexion pour la génération de vide externe
- Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
Préhenseurs légers de surface ZLW
- Préhenseurs pour couches en construction légère
- Capacité de charge jusqu'à 35 kg
- Dimensions max. (L x l) : 850 x 650 mm
- Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
Kit de construction de préhenseur PXT
- Plaques d'adaptation des brides pour les robots standards ou brides universelles
- Profil de montage avec guide de vide interne
- Compatible avec tous les composants de Schmalz
Systèmes de préhenseur léger SLG
- Capacité de levage max. 10 kg
- Génération du vide externe ou intégrée
- NOUVEAU
Préhenseurs à doigts mGrip
- Capacité de charge jusqu'à 10 kg
- Largeur de la pièce jusqu'à 300 mm
- Vitesse de préhension jusqu'à 120 prélèvements par minute
- Préhenseur en matières conformes à la FDA (POM, silicone, inox), indice de protection IP69K
Bin-Picker SBPG
- Capacité d’aspiration jusqu’à 180 l/min
- Génération du vide intégrée ou externe
- Joint : ventouse Bin-Picking avec fonction de changement rapide
Préhenseurs pour sacs PSSG-X
- Préhenseur pour sacs avec génération du vide intégrée
- Dimensions : 290 x 215 mm à 350 x 250 mm
- Matière : NBR, SI
ROB-SET-SGM-SV-40 9409-110.01.17.00593
| Construction de l'utilisation | Préparation d'un capteur de préhension magnétique |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
ROB-SET SCG-HSS UR10.01.30.01126
| Construction de l'utilisation | Préhenseur à flux-HSS |
| Construction de l'utilisation | SCG-HSS |
Demande de produit