Schmalz

Universal Robots (UR)

Liitäntävalmiit kokonaisuudet Universal Robots -roboteille

Tuotekysely
Tekniset tiedot
  • Liitäntävalmiit kokonaisuudet Universal Robots -roboteille
  • Sisältää tarraimen, sopivan laipan ja liitäntäkaapelin

Tuotteet

ROB-SET ECBPMi UR
  • TEHOKAS
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00593
Utilization designElectrical vacuum generator ECBPMi
forUniversal Robots
TypeUR3-16
containsSuction cup
andScrews
Degree of evacuation60 (%)
ROB-SET PLUS ECBPMi UR
  • TEHOKAS
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00617
Additional function ejectorPLUS
Additional functionRS485 and intelligent URCap (PLUS version)
Utilization designElectrical vacuum generator ECBPMi
forUniversal Robots
TypeUR3/5
containsSuction cup
andScrews
Degree of evacuation60 (%)
ROB-SET PLUS ECBPMi UR
  • TEHOKAS
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00618
Additional function ejectorPLUS
Additional functionRS485 and intelligent URCap (PLUS version)
Utilization designElectrical vacuum generator ECBPMi
forUniversal Robots
TypeUR3-16
containsSuction cup
andScrews
Degree of evacuation60 (%)
FQE aluetarraimet
FQE aluetarraimet
  • Integroitu ejektori tai vaihtoehtoisesti liitäntä ulkoiselle alipainelähteelle
  • Tartuntapinta: solukumi tai imukupit
Sormikoura mGrip
Sormikoura mGrip
  • Kantavuus enintään 10 kg
  • Työkappaleen leveys enintään 300 mm
  • Tarttumisnopeus jopa 120 poimintanäppäintä minuutissa
  • Tartuntakahva valmistettu FDA:n vaatimusten mukaisista materiaaleista (POM, silikoni, ruostumaton teräs), suojausluokka IP69K
Säiliönvalitsin SBPG
Säiliönvalitsin SBPG
  • Pumppausnopeus jopa 180 l / min
  • Integroitu tai ulkoinen tyhjiöntuotanto
  • Tiivistyselementti: roskakoriin imutarttuja pikavaihtotoiminnolla
Tuotekysely

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin