- EFFICIËNT
Universal Robots (UR)
Aansluitklare handlingsets voor robots van de fabrikant Universal Robots
Technische gegevens
Technische gegevens
- Aansluitklare handlingsets voor robots van de fabrikant Universal Robots
- Inclusief grijper, bijpassende flens en aansluitkabel
Producten
- EFFICIËNT
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00512
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Universal Robots |
| Type | UR3/5 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
- EFFICIËNT
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00593
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Universal Robots |
| Type | UR3-16 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
- EFFICIËNT
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00617
| Additional function ejector | PLUS |
| Additional function | RS485 and intelligent URCap (PLUS version) |
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Universal Robots |
| Type | UR3/5 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
- EFFICIËNT
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00618
| Additional function ejector | PLUS |
| Additional function | RS485 and intelligent URCap (PLUS version) |
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Universal Robots |
| Type | UR3-16 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
End-of-arm Ecosysteem MATCH
- Belastbaar tot 25 kg
- Compatibel met alle gangbare lichtgewicht robots
ROB-SET FXCB UR O2010.01.43.00064
| with | |
| for | Universal Robots |
| Type | 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB UR SPB210.01.43.00128
| with | |
| for | Universal Robots |
| Type | 3,5,7,10,12,15,16 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
Vlakke grijpers FQE
- Geïntegreerde pneumatische vacuümgenerator of aansluiting voor externe vacuümopwekking
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignappen
Lichtgewicht vlakke grijper ZLW
- Lagengrijper in lichtgewicht constructie
- Belastbaar tot 20 kg
- Max. Afmetingen (LxB): 800 x 800 mm
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
Grijperbouwpakket PXT
- Bijpassende flensplaten voor gangbare robottypes of universele flens
- Montageprofiel met interne vacuümgeleider
- Compatibel met alle Schmalz componenten
Lichtgewicht grijpersystemen SLG
- Tilcapaciteit max. 10 kg
- Externe of geïntegreerde vacuümopwekking
Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Bin-Picking Arm SPBG
- Zuigcapaciteit tot 180 l/min
- Geïntegreerde of externe vacuümopwekking
- Afdichtingselement: Bin-picking-zuiggrijpers met snelwisselfunctie
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
ROB-SET-SGM-SV-40 9409-110.01.17.00593
| Utilization design | Magnetic gripper sensor preparation |
| Standaard | DIN EN ISO 9409-1 |
Productaanvraag