- EFFICIENTE
Robot universali (UR)
Set di movimentazione pronti per il collegamento per i robot del produttore Universal Robots
Dati tecnici
Dati tecnici
- Set di movimentazione pronti per il collegamento per i robot del produttore Universal Robots
- Include la pinza di presa, la flangia corrispondente e il cavo di collegamento
Prodotti
- EFFICIENTE
- ARTICOLO FUORI PRODUZIONE
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00512
| con | CobotPump mini |
| per | Robot universali |
| Tipo | UR3/5 |
| contiene | Ventosa |
| e | Viti |
| Grado di evacuazione | 60 (%) |
- EFFICIENTE
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00593
| con | CobotPump mini |
| per | Robot universali |
| Tipo | UR3-16 |
| contiene | Ventosa |
| e | Viti |
| Grado di evacuazione | 60 (%) |
- EFFICIENTE
- ARTICOLO FUORI PRODUZIONE
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00617
| Funzione supplementare di un eiettore | PLUS |
| Funzione supplementare di un eiettore | RS485 e dispositivo di allarme URCap (modello PLUS) |
| con | CobotPump mini |
| per | Robot universali |
| Tipo | UR3/5 |
| contiene | Ventosa |
| e | Viti |
| Grado di evacuazione | 60 (%) |
- EFFICIENTE
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00618
| Funzione supplementare di un eiettore | PLUS |
| Funzione supplementare di un eiettore | RS485 e dispositivo di allarme URCap (modello PLUS) |
| con | CobotPump mini |
| per | Robot universali |
| Tipo | UR3-16 |
| contiene | Ventosa |
| e | Viti |
| Grado di evacuazione | 60 (%) |
End-of-Arm Ecosystem MATCH
- Capacità di sollevamento fino a 25 kg
- Compatibile con tutti i comuni robot leggeri
ROB-SET FXCB UR O2010.01.43.00064
| con | presa ad area FXCB |
| per | Robot universali |
| Tipo | 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
ROB-SET FXCB UR SPB210.01.43.00128
| con | presa ad area FXCB |
| per | Robot universali |
| Tipo | 3,5,7,10,12,15,16 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Sistemi di presa ad area FQE
- Generatore di vuoto pneumatico integrato o collegamento per la generazione di vuoto esterno
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Pinze di presa per strati leggero ZLW
- Pinza di presa per strati in costruzione leggera
- Capacità di carico fino a 35 kg
- Max. dimensioni (LxW): 850 x 650 mm
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Kit di costruzione pinze di presa PXT
- Piastre flangia adatte per i comuni tipi di robot o flangia universale
- Profilo di montaggio con guida interna per il vuoto
- Compatibile con tutti i componenti di Schmalz
Sistemi di presa leggeri SLG
- Capacità di sollevamento massima 10 kg
- Generatore di vuoto esterno o integrato
- NUOVO
Finger grippers mGrip
- Capacità di carico fino a 10 kg
- Larghezza del pezzo fino a 300 mm
- Velocità di presa fino a 120 prelievi al minuto
- Pinza di presa in materiali conformi alla FDA (POM, silicone, acciaio inox), classe di protezione IP69K
Bin-Picker SBPG
- Capacità di aspirazione fino a 180 l/min
- Generazione di vuoto integrata o esterna
- Elemento di tenuta: Ventosa Bin-Picking con sistema di sostituzione rapida
- NUOVO
Pinze di presa per sacchi PSSG-X
- Pinza di presa per sacchi con generatore di vuoto integrato
- Dimensioni: da 290 x 215 mm a 350 x 250 mm
- Materiale: NBR, SI
ROB-SET-SGM-SV-40 9409-110.01.17.00593
| Design di utilizzo | Preparazione del sensore della ventosa magnetica |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
ROB-SET SCG-HSS UR10.01.30.01126
| Design di utilizzo | Pinza di presa di flusso HSS |
| Design di utilizzo | SCG-HSS |
Inchiesta sul prodotto