- VERIMLI
Universal Robotlar (UR)
Universal Robots marka robotlar için bağlantıya hazır tutucu setleri
Teknik veri
Teknik veri
- Universal Robots marka robotlar için bağlantıya hazır tutucu setleri
- Tutucu, uygun flanş ve bağlantı kablosu içerir
Ürün
- VERIMLI
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00512
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | Genel Robotlar |
| Tip | UR3/5 |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
- VERIMLI
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00593
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | Genel Robotlar |
| Tip | UR3-16 |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
- VERIMLI
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00617
| Ek fonksiyon ejektörü | PLUS |
| Ek fonksiyon | RS485 ve akıllı URCap (PLUS versiyonu) |
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | Genel Robotlar |
| Tip | UR3/5 |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
- VERIMLI
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00618
| Ek fonksiyon ejektörü | PLUS |
| Ek fonksiyon | RS485 ve akıllı URCap (PLUS versiyonu) |
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | Genel Robotlar |
| Tip | UR3-16 |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
End-of-Arm Ecosystem MATCH
- 25 kg'a kadar taşıma kapasitesi
- Tüm yaygın hafif yapı robotlarıyla uyumlu
ROB-SET FXCB UR O2010.01.43.00064
| ile | |
| için | Genel Robotlar |
| Tip | 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16 |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
ROB-SET FXCB UR SPB210.01.43.00128
| ile | |
| için | Genel Robotlar |
| Tip | 3,5,7,10,12,15,16 |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
FQE Alan Gripper Sistemleri
- Entegre pnömatik vakum üretimi veya harici vakum üretimi için bağlantı
- Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar
Hafif Alan Gripper Sistemleri ZLW
- Hafif Alan Gripper Konstrüksiyonu
- 35 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
- Maks. boyutlar (UxG): 850 x 650 mm
- Sızdırmazlık elemanı: Sünger veya vantuzlu modeller
Modüler Gripper Sistemi PXT
- Yaygın robot modelleri veya universal flanş için uygun flanş plakaları
- Entegre vakum kanallı montaj profili
- Tüm Schmalz komponentleriyle uyumlu
Hafif Kavrama Sistemleri SLG
- Kaldırma kapasitesi maks. 10 kg
- Harici veya entegre vakum üretimi
Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Bin Picker SBPG
- 180 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
- Vakum üretimi entegre veya harici
- Sızdırmazlık elemanı: Hızlı değiştirme fonksiyonlu çöp kutusu toplama vantuzu
Çuval Tutucu PSSG-X
- Entegre vakum üretimli çuval tutucu
- Boyutlar: 290 x 215 mm ila 350 x 250 mm
- Malzeme NBR, SI
ROB-SET-SGM-SV-40 9409-110.01.17.00593
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu sensör hazırlığı |
| DIN EN ISO 9409-1 |
Ürün sorgulama