- EFICIENTE
Universal Robots (UR)
Sets de manipulación de robots del fabricante Universal Robots, listos para su conexión
Datos técnicos
Datos técnicos
- Sets de manipulación de robots del fabricante Universal Robots, listos para su conexión
- Incluye garra, brida y cable de conexión
Productos
- EFICIENTE
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00512
| Diseño de aplicación | Generación de vacío eléctrica ECBPMi |
| para | Robots universales |
| Modelo | UR3/5 |
| contiene | Ventosa |
| y | Tornillos |
| Grado de evacuación | 60 (%) |
- EFICIENTE
ROB-SET ECBPMi UR10.03.01.00593
| Diseño de aplicación | Generación de vacío eléctrica ECBPMi |
| para | Robots universales |
| Modelo | UR3-16 |
| contiene | Ventosa |
| y | Tornillos |
| Grado de evacuación | 60 (%) |
- EFICIENTE
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00617
| Función adicional eyector | PLUS |
| Función adicional | RS485 y URCap inteligente (diseño PLUS) |
| Diseño de aplicación | Generación de vacío eléctrica ECBPMi |
| para | Robots universales |
| Modelo | UR3/5 |
| contiene | Ventosa |
| y | Tornillos |
| Grado de evacuación | 60 (%) |
- EFICIENTE
ROB-SET PLUS ECBPMi UR10.03.01.00618
| Función adicional eyector | PLUS |
| Función adicional | RS485 y URCap inteligente (diseño PLUS) |
| Diseño de aplicación | Generación de vacío eléctrica ECBPMi |
| para | Robots universales |
| Modelo | UR3-16 |
| contiene | Ventosa |
| y | Tornillos |
| Grado de evacuación | 60 (%) |
Ecosistema End-of-Arm MATCH
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Compatible con todos los robots ligeros habituales
ROB-SET FXCB UR O2010.01.43.00064
| con | plano aspirante FXCB |
| para | Robots universales |
| Modelo | 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16 |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
ROB-SET FXCB UR SPB210.01.43.00128
| con | plano aspirante FXCB |
| para | Robots universales |
| Modelo | 3,5,7,10,12,15,16 |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
Sistemas de planos aspirantes FQE
- Generador de vacío neumático integrado o conexión para generador de vacío externo
- Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
Garras ligeras para capas completas ZLW
- Garra para capas completas en construcción ligera
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
- Max. Dimensiones (LxA): 850 x 650 mm
- Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
Sistema para la construcción de garras PXT
- Bridas de conexión para los modelos de robots habituales o brida universal
- Perfil de montaje con conducción de vacío interna
- Compatible con todos los componentes de Schmalz
Sistemas de ventosas de diseño ligero SLG
- Capacidad de carga máx. 10 kg
- Generación de vacío externa o integrada
Garras de dedos mGrip
- Capacidad de carga de hasta 10 kg
- Anchura de la pieza hasta 300 mm
- Velocidad de agarre de hasta 120 picos por minuto
- Garra fabricada con materiales conformes a la FDA (POM, silicona, acero inoxidable), clase de protección IP69K
Bin-Picker SBPG
- Capacidad de aspiración de hasta 180 l/min
- Generación de vacío integrada o externa
- Elemento de hermetizado: Ventosa para Bin-Picking con función de cambio rápido
Garras para sacos PSSG-X
- Garra para sacos con generador de vacío integrado
- Dimensiones: de 290 x 215 mm a 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
ROB-SET-SGM-SV-40 9409-110.01.17.00593
| Diseño de aplicación | Preparación del sensor de garra magnética |
| Estándar | DIN EN ISO 9409-1 |
Consultas de productos