Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur magnétique SGM-HP/-HT (multiple) est livré assemblé.

Le produit se compose de :

  • Préhenseur de type SGM-HP/-HT (multiple)
  • Système de support optionnel
  • Détecteur de proximité en option (uniquement pour les SGM-HP)
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

SGM-HT-HP 40x121 3RR

Réf. article: 10.01.17.00664

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Secteurs : Automobile | Métal

Taille40x121
Plage de pression (pression de service) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Force de préhension max.680 (N)
Forme3 disques de friction
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 40  mm
B2 24,2  mm
D 40  mm
G2 G1/8"-F
G4 M5-F
G5 M6-F
H 99,4  mm
H2 34,4  mm
H3 31,3  mm
L 121  mm
L2 32  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
LG5 6,5  mm
X1 57  mm
X2 20  mm
X3 60  mm
Y1 40  mm
Y2 81  mm
Y3 16  mm
Y4 30  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Épaisseur de la plaque optimale pour la force de préhension max. 4  mm
Force de préhension max. 680  N
Force de préhension restante 0,5  N
Plage de pression (pression de service) [bar] 2,5 ... 6,0 bar
Position d'installation BEL
Vanne de commande Bistable
Température de travail 5 ... 150 °C
Température de travail max. 200  °C
Poids propre 1 220  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier