EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4
Réf. article: 10.03.01.00443
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie éolienne | Énergie solaire | Métal | Plastique | Verre
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Tension à 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Tension 60 Hz | S079 |
| Tension à 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Modèle | IE3:CAN |
| Approbation | UL |
| Poids propre | 86 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 48 mm |
| d | 12 mm |
| G3 | G1"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 328 mm |
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Tension à 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Modèle | IE3:CAN |
| Poids propre | 86 kg |
| Famille de produits | EVE-TR |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation