EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4
Onderdeelnr.: 10.03.01.00443
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S079 |
| Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Version | IE3:CAN |
| Approval | UL |
| Weight | 86 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 48 mm |
| d | 12 mm |
| G3 | G1"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 328 mm |
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:CAN |
| Weight | 86 kg |
| Product family | EVE-TR |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie