EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4
부품 번호.: 10.03.01.00443
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S079 |
| Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Version | IE3:CAN |
| Approval | UL |
| Weight | 86 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 48 mm |
| d | 12 mm |
| G3 | G1"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 328 mm |
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:CAN |
| Weight | 86 kg |
| Product family | EVE-TR |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서