Schmalz

Consignes de commande

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

FXP-SW140 1036 3R54 SPB2-40P F

Réf. article: 10.01.38.03115

Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux

Secteurs : Usage général

Longueur L1036 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceFiltre
Nombre de cellules d'aspiration56
Construction d'un générateur videÉjecteur multi-étagé SEMP
Diamètre de la buse1.4 (mm)
Consommation d'air [l/min]625 (l/min)
Poids propre7 (kg)
Famille de produitsFXP
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 105  mm
H1 144  mm
H2 55  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 1 036  mm
L2 996  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Type de vanne SW
Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Données techniques
Attribut Valeur
Arrangement 3R54
Nombre de cellules d'aspiration 56
Force d'aspiration à -250 mbar 485  N
Capacité d'aspiration max. 2 270  l/min
Consommation d'air [l/min] 625  l/min
Élément d'étanchéité Ventouses
Fonction supplémentaire préhenseur de surface Filtre
avec Filtre
Poids propre 7  kg
Famille de produits FXP
Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 %
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier