Palonniers à ventouses VacuMaster Glass 1000
Manipulation sûre et ergonomique du verre à l'extérieur jusqu'à 1000 kg
Le VacuMaster Glass 1000 est le palonnier à ventouses idéal pour la manipulation en toute sécurité de pièces en verre en extérieur. Il est suspendu à une grue de chantier et permet de soulever sans effort des charges jusqu'à 1000 kg aussibien en horizontale qu’à la verticale. Les pièces peuvent être pivotées de 90°, tournées à 360° et positionnées au pas de 45°. Un réglage manuel sur le vérin de descente permet d'accélérer et de ralentir le processus de pivotement. Grâce à la conception modulaire et au système de réglage manuel rapide, le palonnier à ventouses peut être adapté à différentes dimensions de pièces. La fonction "marche/arrêt du vide" peut être commandée par deux boutons poussoirs sur l'appareil ou, en option, par une télécommande radio.
Le VacuMaster Glass 1000 fonctionne indépendamment du réseau électrique. Un écran LED fournit des informations sur l'état de charge de la batterie 12V rechargeable et remplaçable.
Palonnier à ventouses équipé de ventouses plates spéciales, pour des forces de préhension maximales sur des surfaces en verre
Pivotement et rotation manuels réactifs de la pièce pour une manipulation facile et ergonomique
Haut degré de sécurité (selon la norme DIN EN 13155) grâce à deux circuits de vide superposés avec réservoir de sécurité et surveillance par signal sonore
Conception modulaire avec des extensions de bras et des ventouses plates facilement réglables pour une adaptation rapide aux différentes tailles de verre
Equipé d'une batterie pour le fonctionnement sans alimentation électrique externe
Système modulaire
(1) Bras de charge amovible avec oeillet de suspension réglable
(2) Vérin d'abaissement avec fonction de verrouillage pour un pivotement sûr
(3) Oeillet de suspension pour montage sans bras de charge
(4) Dispositif manuel de rotation et de pivotement
(5) Deux manomètres pour indiquer le vide dans chaque circuit
(6) Affichage de l'état du niveau de charge de la batterie
(7) Bouton-poussoir électronique pour la mise en marche/arrêt du générateur de vide (commandé en option par télécommande radio)
(8) Poignée périphérique pour le guidage du palonnier
(9) Bras d'extension amovibles
(10) Toutes les ventouses sont facilement amovibles ou rapidement réglables pour différents formats de pièces
Données techniques
Le VacuMaster Glass 1000 a été conçu pour des charges allant jusqu'à 1000 kg (horizontalement et verticalement). Le poids propre optimisé de l'appareil de levage se situe entre 130 kg et 140 kg. La capacité de charge dépend du nombre de ventouses utilisées (100 kg par plaque d'aspiration)
Alimentation en énergie: batterie 12 V/4 A
Capacité de la batterie: 7 Ah
Température de fonctionnement: 0°C à 40 °C
4 ventouses | 6 ventouses | 8 ventouses | 10 ventouses | |
---|---|---|---|---|
Max. Capacité de charge | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
Poids net | ca. 100 kg | ca. 106 kg | ca. 116 kg | ca. 126 kg |
Pièce de travail Taille minimale | 1,3 m x 1,1 m | 1,3 m x 1,1 m | 2,8 m x 1,4 m | 2,5 m x 1,6 m |
Volume par stockage de sécurité | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l |
Capacité d'aspiration de la pompe à vide | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
Pression maximale | 730 mbar Vacuum | 730 mbar Vacuum | 730 mbar Vacuum | 730 mbar Vacuum |
Température de fonctionnement | 0°C à 4°C | 0°C à 4°C | 0°C à 4°C | 0°C à 4°C |
Tension | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Capacité de la batterie | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah |
Consommation d'énergie primaire | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A |
Exemples de configurations




Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.Accessoires
Allemagne, Suisse, Autriche et République tchèque – Notre partenaire Uplifter se fera un plaisir de répondre à toutes vos consultations concernant le VacuMaster Glass.