- NOUVEU
VCBL-R 120x50x25 30/40 TV
Réf. article: 10.01.12.05434
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimension (Lxl) | 120x50 |
Hauteur H | 25 (mm) |
Grille | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 141 mm |
H | 25 mm |
H1 | 34 mm |
L | 120 mm |
L1 | 137 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Grille | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
Documentation
Documentation