| Dimension (Lxl) | 145x145 |
| Hauteur H | 25 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
Blocs de bridage par le vide VCBL-R 30/40
Bridage de pièces dans des applications de quadrillage et d'imbrication avec un maximum de flexibilité.
Avec le bloc de bridage vide VCBL-R, vous pouvez serrer des pièces de toutes sortes, des surfaces rugueuses ou texturées au bois massif.
Grâce à la vaste gamme de dimensions et de hauteurs de bridage, vous pouvez accomplir n'importe quelle tâche de serrage. La ventouse plate peut être remplacée rapidement et sans outils, et est également équipée d'une membrane. Celle-ci protège la pièce du contact direct avec la vanne palpeur, fournie de série, et empêche en même temps la pénétration de saletés.
Le système de levage en option facilite le chargement et le déchargement des pièces volumineuses et protège le bord d'étanchéité de la ventouse. Le raccord de tuyaux supplémentaire, livrable en tant qu'accessoire, permet une utilisation à n'importe quelle position sur la table quadrillées, même s'il n'y a pas de point d'aspiration en dessous de la ventouse.
L'insert de ventouse, qui permet d'utiliser la ventouse sur la plaque d'emboîtement et la rend ainsi utilisable de manière universelle, est également livrable en tant qu'accessoire. La conversion fastidieuse d'un autre type de ventouse pour bloc entre les applications pour grille et les applications nesting appartient désormais au passé.
La large gamme de produits et la fonction 2 en 1 permettent une flexibilité maximale et des temps de réduction plus courts
Bloc de bridage par vide avec fonction 2 en 1 pour les tables quadrillées et les tables pour quadrillées
Stabilité maximale, même dans les applications exigeantes telles que le bois massif, grâce à une construction solide et monobloc
Réparation simple et sans outil grâce au système éprouvé de la ventouse plate
Chargement et déchargement en douceur des pièces volumineuses et peu maniables grâce au système de relevage en option
Composition

- Vanne palpeur (1) en plastique souple
- Plaque d'aspiration avec membrane (2) pour un comportement de jointure optimal, des forces de frottement élevées et une protection contre l'encrassement
- Corps principal robuste (3) en plastique renforcé
- Cadre d'étanchéité (4)
- En option, l'insert d'emboîtement (5) est optimisé pour une utilisation sur les tables d'égouttage en MDF et les systèmes de tables lisses
Données techniques
- Système vide pour tables quadrillées pour toutes les géométries de grilles courantes
- Peut être conservée pour des applications de tables gigognes avec insert gigogne
- Avec raccord tuyaux en option
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
Descriptions fonctionnelles

De la table quadrillée à la table gigogne
En insérant l'insert de bridage par le vide dans le bloc de bridage VCBL-R, celui-ci peut être conservé sur des tables gigognes.

De la table gigogne à la table quadrillée
En retirant l'insert d'emboîtement des produits de la série VCBL-N de Schmalz, il est possible de l'utiliser sur des tables quadrillées.

Ajustement sans outil au système de table
Le système de clic permet de contacteur entre les systèmes de table sans outils et sans l'utilisation de composants supplémentaires.
Produits
| Dimension (Lxl) | 145x145 |
| Hauteur H | 90 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 145x145 |
| Hauteur H | 90 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 145x145 |
| Hauteur H | 45 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 145x145 |
| Hauteur H | 45 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 145x145 |
| Hauteur H | 125 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 145x145 |
| Hauteur H | 125 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 125x75 |
| Hauteur H | 25 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 125x75 |
| Hauteur H | 45 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 125x75 |
| Hauteur H | 90 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 125x75 |
| Hauteur H | 125 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 120x50 |
| Hauteur H | 25 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 120x50 |
| Hauteur H | 45 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 120x50 |
| Hauteur H | 90 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 120x50 |
| Hauteur H | 125 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 130x30 |
| Hauteur H | 25 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 130x30 |
| Hauteur H | 45 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 130x30 |
| Hauteur H | 90 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
| Dimension (Lxl) | 130x30 |
| Hauteur H | 125 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |
Recommandations sur les produits
Plus d'informations
La hauteur de bridage change-t-elle si le VCBL-R est équipé d'un insert d'imbrication et utilisé sur la table d'imbrication ?
La hauteur de bridage change-t-elle si le VCBL-R est équipé d'un insert d'imbrication et utilisé sur la table d'imbrication ?
Oui, l'insertion de l'insert d'imbrication augmente la hauteur de bridage de 7 mm.
Le VCBL-R peut-il être conservé avec le bridage de cadre VCMC-R-QUICK ?
Le VCBL-R peut-il être conservé avec le bridage de cadre VCMC-R-QUICK ?
Oui, le VCBL-R peut être conservé avec le VCMC-R-QUCIK à une hauteur de bridage de 45 mm.
Les points d'aspiration de ma table quadrillées sont trop éloignés les uns des autres, de sorte que toutes les ventouses ne sont pas alimentées en vide. Comment puis-je résoudre ce problème ?
Les points d'aspiration de ma table quadrillées sont trop éloignés les uns des autres, de sorte que toutes les ventouses ne sont pas alimentées en vide. Comment puis-je résoudre ce problème ?
Le raccord vide supplémentaire dans les accessoires peut être utilisé à cet effet. Les ventouses déjà pourvues d'un vide servent alors de dérivation.
Quelle est la raison pour laquelle la pièce se déplace ou se desserre pendant le fraisage ?
Quelle est la raison pour laquelle la pièce se déplace ou se desserre pendant le fraisage ?
Vérifiez d'abord la ventouse et le cadre d'étanchéité du bloc de bridage par vide. S'ils sont en bon état, vérifiez le manomètre et le filtre de la pompe principale.
Puis-je également serrer des pièces brutes ou structurées ?
Puis-je également serrer des pièces brutes ou structurées ?
Ceci est possible avec la ventouse plate VCSP-O MOS des accessoires.
Comment choisir la bonne dimension de grille pour mon centre d'usinage CNC ?
Comment choisir la bonne dimension de grille pour mon centre d'usinage CNC ?
Les dimensions respectives des rainures sont indiquées dans les données techniques des produits.
L'illustration montre comment mesurer correctement la dimension de la grille (1), la largeur de la rainure (2) et la profondeur de la rainure (3).
Les produits à partir de 2024 sont-ils compatibles avec leurs prédécesseurs ?
Les produits à partir de 2024 sont-ils compatibles avec leurs prédécesseurs ?
Livrables en hauteurs de 25, 45 et 125 mm, les blocs de bridage par le vide sont compatibles avec les produits précédents.