Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

VCBL-R 145x145x90 30/40 TV

Réf. article: 10.01.12.05469

Bloc de bridage pour table cranntée

Dimension (Lxl)145x145
Hauteur H90 (mm)
Grille30 x 30 / 40 x 40 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 145  mm
B1 130  mm
H 90  mm
H1 98,7  mm
L 145  mm
L1 130  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Grille 30 x 30 / 40 x 40 mm
Précision de reproduction ± 0,06 mm
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier