MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
Réf. article: 10.01.27.01751
Plaque de matrice pour le travail des métaux
| Longueur L | 400 (mm) |
| Largeur B | 300 (mm) |
| Grille | 25x25 |
| Fente | 3 x 3 mm mm |
| avec | Semelles de contact |
Afficher plusAfficher moins
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 300 mm |
| B2 | 25 mm |
| B3 | 3 mm |
| B4 | 200 mm |
| H | 28 mm |
| H2 | 3 mm |
| L | 400 mm |
| L2 | 25 mm |
| L3 | 3 mm |
| L4 | 200 mm |
Documentation
Documentation
Pièces de rechange
SET VC-MPL G1/2-IG10.01.27.01732Kit de raccordement pour
raccord de tuyau
| Construction de l'utilisation | Matrix plate |
| Connexion | G1/2"-F |
Afficher plusAfficher moins
SET VC-MPL 4/210.01.27.01733Kit de raccordement pour
raccord de tuyau
| Construction de l'utilisation | Matrix plate |
| Connexion | Flexible 4/2 |
Afficher plusAfficher moins
ANSG-MPL 8x15x3010.01.27.00079Butée de Matrix-Plate
| Longueur L | 8 (mm) |
| Largeur B | 15 (mm) |
| Hauteur H | 30 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT10.05.03.00008Tamis
| Filetage G | G1/8 |
| Longueur L | 3.5 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Taille des mailles | 0.27 (mm) |
| Diamètre du fil | 0.15 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring10.08.06.00059Vis de fermeture avec embase
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Matière | Laiton |
| Surface | nickelé |
Afficher plusAfficher moins
REIB-INS 18x18 MPL10.01.27.00060Insert de friction
| Hauteur H | 18 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Matrix plate |
| Diamètre extérieur D | 18 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
DI-SCHN 3.5 MOS CR-2010.07.04.00091Fil d'étanchéité
| Diamètre extérieur D | 3.5 (mm) |
| Type de matière | Moosgummi |
| Matière d'étanchéité | Chloroprene CR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 20 (Shore A) |
Afficher plusAfficher moins
DI-SCHN 3 MOS CR-2010.07.04.00088Fil d'étanchéité
| Diamètre extérieur D | 3 (mm) |
| Type de matière | Moosgummi |
| Matière d'étanchéité | Chloroprene CR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 20 (Shore A) |
Afficher plusAfficher moins
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vacuomètre de mesure analogique
et contrôle du vide
du vide
| Largeur B | 23 (mm) |
| Hauteur H | 46 (mm) |
| Diamètre extérieur D | 40 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Forme de manomètres | Raccord en bas |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Poids propre | 0.06 (kg) |
Afficher plusAfficher moins
HSV 12 3/2 G1/2-IG10.05.07.00036Vanne à réglage manuel pour
l'activation manuelle
du vide et de l'air comprimé
| Taille | 12 (mm) |
| Fonction vanne | 3/2 vanne à voies |
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Afficher plusAfficher moins
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 4 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 2 (mm) |
| Longueur max. | 50 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 20 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -40 ... 60 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 10 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 7 (mm) |
| Longueur max. | 50 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 60 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -40 ... 85 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
VSL 21-12 PVC-G KL-TR10.07.09.00006Tuyau d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 21 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 12 (mm) |
| Longueur max. | 50 (m) |
| Matière tuyau | PVC avec tissu |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Température de travail | °C |
| Couleur | Clear-transparent |
Afficher plusAfficher moins
VSL 33-25 PVC-DS KL-TR10.07.09.00041Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 33 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 25 (mm) |
| Longueur max. | 50 (m) |
| Matière tuyau | PVC en câble spiralé dur |
| Rayon de flexion min. | 95 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,85 ... 4,00 bar |
| Température de travail | -15 ... 65 °C |
| Couleur | Clear-transparent |
Afficher plusAfficher moins
ST G1/2-AG 13 MS-V10.08.03.00162Raccord de tuyau
| Filetage G1 | G1/2"-M |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 13 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Surface | nickelé |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Diamètre nominal dn | 11 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
ST G3/4-AG 25 MS-V10.08.03.00223Raccord de tuyau
| Filetage G1 | G3/4"-M |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 25 (mm) |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Surface | nickelé |
| Diamètre nominal dn | 20 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Raccord fileté rapide coudé et
pivotant
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Diamètre extérieur du tuyau | 10 (mm) |
| Matière | Nickelé |
| Température de travail | -20 ... 80 °C |
| Longueur L | 27.2 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Raccord fileté rapide droit
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Diamètre extérieur du tuyau | 10 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Température de travail | -20 ... 80 °C |
| Diamètre extérieur D | 16.5 (mm) |
| Longueur L | 23.4 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
Accessoires
- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
SCHR G1/4x31 6.0010.01.27.00163Vis à tête creuse avec embase
| Filetage G | G1/4 |
| Longueur L | 31 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Diamètre nominal dn | 6 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
ISST-MPL 400x300x310.01.28.00019Steel-Plate pour une utilisation
avec Plaque de matrice
| Longueur L | 400 (mm) |
| Largeur B | 300 (mm) |
| Hauteur H | 3 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
ISST-MPL 400x300x3 SFM10.01.28.00022Steel-Plate pour une utilisation
avec Plaque de matrice
| Longueur L | 400 (mm) |
| Largeur B | 300 (mm) |
| Hauteur H | 3 (mm) |
| Type | SFM |
Afficher plusAfficher moins
SFM-298.5x198.510.01.28.00005Mat élastomère pour
la fixation de pièces
| Matière | Plastiques |
| Construction de l'utilisation | Matrix plate |
| Longueur L | 298.5 (mm) |
| Largeur B | 198.5 (mm) |
| Hauteur H | 2.5 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
ISBL-HD 80x80x3810.01.15.00654Innospann bloc de bridage pour
Steel-Plate et Adapter-Plate
| Longueur L | 80 (mm) |
| Largeur B | 80 (mm) |
| Dimension (Lxl) | 80 x 80 |
| Surface de base | 80 x 80 mm |
| Hauteur H | 38 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
ISBL-HD 80x40x3810.01.15.00655Innospann bloc de bridage pour
Steel-Plate et Adapter-Plate
| Longueur L | 80 (mm) |
| Largeur B | 40 (mm) |
| Dimension (Lxl) | 80 x 40 |
| Surface de base | 80 x 80 mm |
| Hauteur H | 38 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
ISBL-HD 80x28x3810.01.15.00656Innospann bloc de bridage pour
Steel-Plate et Adapter-Plate
| Longueur L | 80 (mm) |
| Largeur B | 28 (mm) |
| Dimension (Lxl) | 80 x 28 |
| Surface de base | 80 x 80 mm |
| Hauteur H | 38 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
Recommandations sur les produits
Plaques d'adaptation Innospann ISST-MPL et ventouses à vide ISBL
- Plaque d'acier ISST avec ventouses ISBL pour l'usinage du métal et du plastique
- Extension pour le système de bridage de la matrix plate MPL
- Pour l'usinage 5 axes et la production d'avant-garde
Plaques d'adaptation Innospann ISST-MPL et tapis en élastomère FlexMat SFM
- Steel-Plate ISST et tapis en élastomère avec points d'aspiration en nid d'abeille pour l'usinage du métal et du plastique
- Extension pour le système de serrage de la matrix plate MPL
- Pour la production d'ouvertures
Unités de vide VAGG
- Génération et surveillance mobile du vide avec interface avec la machine CNC
- Séparation et évacuation manuelles du lubrifiant réfrigérant
- Capacité d'aspiration 10, 21, 40, 63 m³/h
- NOUVEU
Générateurs de vide pneumatiques CVU
- Générateurs du vide pour utilisation dans les machines d'usinage CNC pour le traitement des métaux
- Capacité d'aspiration jusqu'à 8,6 m³/h
- Degré d'évacuation jusqu'à 85 %
- En option avec commande d'économie d'énergie, réservoir ou pressostat et vacuostat pour le contacteur de sécurité
Dispositifs de bridage pour les traitements du métal et du plastique
- Technique de serrage par le vide pour l'usinage CNC de pièces en métal ou en plastique
- Avec garniture de friction spéciale pour des forces de serrage élevées
- Des tolérances étroites pour des exigences dimensionnelles élevées