Schmalz

Consignes de commande

La matrix plate MPL de Schmalz est livrée pré-assemblée. La livraison se compose de :

  • Matrix plate en aluminium incl. une rainure quadrillées, une répartition du vide et des inserts de friction en option
  • Cordon d'étanchéité, butées mécaniques et raccords à vis
  • Kit de raccord de vide incl. une vanne manuelle pour les tuyaux de 12 mm et 25 mm de diamètre intérieur
  • Vacuomètre

Pièces de rechange disponibles : Butées mécaniques, inserts de friction, cordon d'étanchéité

Accessoires disponibles : Eléments de connexion, kit de raccord de vide, vacuomètre, Steel-Plate ISST-MPL pour ISBL, Steel-Plate ISST-MPL SFM pour SFM

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

Réf. article: 10.01.27.01752

Plaque de matrice pour le travail des métaux

Longueur L400 (mm)
Largeur B300 (mm)
Grille12,5x12,5
Fente3 x 3 mm mm
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 300  mm
B2 12,5  mm
B3 3  mm
B4 200  mm
H 28  mm
H2 3  mm
L 400  mm
L2 12,5  mm
L3 3  mm
L4 200  mm
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier