- NOUVEU
SCPSc 07 G02 NO M12-5 PNP
Réf. article: 10.02.02.07505
Éjecteur compact avec commande d'économie d'air et affichage en design élancé
Taille de buse | 07 |
Connexion | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Capacité d'aspiration (max.) | 16 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 22 (l/min) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Vide max. | -850 (mbar) |
Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Fonction de l'éjecteur | Fonction économie d'énergie numérique |
Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 18,6 mm |
d | 4,4 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H1 | 99 mm |
L1 | 105 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille de buse | 07 |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 0,98 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 16 l/min |
Consommation d'air aspiration | 1,35 m³/h |
Consommation d'air aspiration | 22 l/min |
Consommation d'air souffler | 7,2 m³/h |
Consommation d'air max. soufflée | 120 l/min |
Niveau sonore libre | 63 dB(A) |
Niveau pression sonore aspiration | 58 dB(A) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4 mm |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 4 mm |
Poids propre | 0,2 kg |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Capacité d'aspiration max. | 0,57 cfm |
Consommation d'air aspiration | 0,78 cfm |
Consommation d'air souffler | 4,24 cfm |
Vide max. | -25,1 inHg |
Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Famille de produits | SCPSc |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation