- NOUVEU
PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG 2P
Réf. article: 10.01.54.00113
Pince pour la manipulation de sacs en papier, en tissu et en plastique
Forme | Génération du vide externe |
Ls | 405 (mm) |
Largeur de la ventouse Bs | 305 (mm) |
Hauteur H | 45 (mm) |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
Fonction supplémentaire ventouse | NFC-TAG |
Filetage G4 | M6-F |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
b2 | 213 mm |
Bmax(S) | 315 mm |
Bs | 305 mm |
d1 | 39,5 mm |
G2 | M5-F |
G4 | M6-F |
G5 | G1/8"-F |
H | 45 mm |
H1 | 108 mm |
L2 | 200 mm |
l2 | 313 mm |
Ls | 405 mm |
Lmax.(S) | 415 mm |
SW2 | 4 mm |
X3 | 90 mm |
X4 | 45 mm |
Y3 | 152,5 mm |
Y4 | 45 mm |
Z (Allongement) | 25 mm |
NFC-TAG |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimension (Lxl) | 405x305 |
Forme | M |
Forme | Génération du vide externe |
Matière | SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Capacité de levage (horizontale) | 50 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation