Schmalz

Blocs de serrage VCMC-B-QUICK

Capacité de bridage jusqu'à 85 mm · Avec réglage rapide

Accéder directement aux produits

La semelle de bridage triangulaire, avec réglage rapide et sans outils, permet des temps de préparation très courts

La force de bridage de 700 N assure un serrage sécurisé, même pour les pièces de dimensions limitées

Aucun support supplémentaire n'est nécessaire. La bride est activée par le vide de fonctionnement du centre d'usinage.

Les matériaux de friction spéciaux du bloc de bridage et de la semelle de bridage assurent un maintien sécurisé, et aussi en cas de forces d'usinage élevées.

Peut être utilisé pour des pièces très diverses grâce à sa très grande capacité de bridage.

Composition
  • Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable en hauteur, en superficie de contact, et sans outils. Elle s'abaisse en activant le vide.
  • Extension (2) pour adapter la plage de bridage
  • Matière de friction (3) pour optimiser l'absorption de force latérale
  • Corps (4) en aluminium avec interface (5) pour la console Biesse
  • Vis à tête hexagonale (6) pour fixer le serrage dans le logement
Données techniques
  • Système de bridage pour les tables et consoles Biesse ATS et EPS
  • Pour les cadres et les profilés de fenêtres
  • Fixation mécanique dans le boîtier
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Hauteur H
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85

Réf. article: 10.01.12.04752

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour console Biesse

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)150x135
Hauteur H74 (mm)
Allongement Z9 (mm)
Plage de serrage [mm]15,0 ... 85,0 mm
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

Réf. article: 10.01.12.04750

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour console Biesse

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)150x135
Hauteur H48 (mm)
Allongement Z9 (mm)
Plage de serrage [mm]15,0 ... 85,0 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier