Schmalz

  • NOUVEU

Préhenseurs de surface matrix FMG

Dimensions 180 x 60 mm

Accéder directement aux produits

Ventouses à commande individuelle par module pour une flexibilité maximale, en particulier lorsque plusieurs modules sont reliés pour former un préhenseur de surface

Mise en place rapide grâce à l'activation simultanée de tous les points d'aspiration d'un préhenseur de surface

Le levé intégré lors de l'activation de la ventouse empêche l'aspiration de pièces incorrectes

Une construction et un fonctionnement efficaces grâce à une intégration simple, une faible exigence en matière de vide et une conception fonctionnelle

Autoblocage des pièces aspirées en cas de perte de tension de l'actionneur

Composition
  • Unité de vanne (1) avec électrovannes, raccord IO-Link (2) et trous de montage (3)
  • Raccords pneumatiques centraux pour l'alimentation en air comprimé (4) et en vide (5) du module de préhension
  • Connexion pneumatique supplémentaire pour raccorder un pressostat et un vacuostat (6)
  • Unité de levage (7) avec ventouses extensibles
  • Pistons pour la connexion des ventouses (8)
Données techniques
  • Connexion au vide central pour la génération du vide externe
  • Ventouses à commande individuelle avec allongement intégré
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Nombre de ventouses plate
Matière de la ventouse
Greiferabstand
Caractérisation
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

  • NOUVEU
FMG 180x60x120 30 12 20-HT1

Réf. article: 10.12.10.00024

Préhenseur pour zone de vide avec des points d'aspiration activables individuellement

Longueur L180 (mm)
Largeur B60 (mm)
Hauteur H120 (mm)
Greiferabstand30 (mm)
Nombre de ventouses plate12
Diamètre Ds20 (mm)
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Allongement de la course d'aspiration Zs5 (mm)
Allongement du cylindre Z10 (mm)
CommunicationIO-Link (Class B)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Température de travail max.50 (°C)
  • NOUVEU
FMG 180x60x120 60 3 50-HT1

Réf. article: 10.12.10.00111

Préhenseur pour zone de vide avec des points d'aspiration activables individuellement

Longueur L180 (mm)
Largeur B60 (mm)
Hauteur H120 (mm)
Greiferabstand60 (mm)
Nombre de ventouses plate3
Diamètre Ds50 (mm)
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Allongement de la course d'aspiration Zs5 (mm)
Allongement du cylindre Z10 (mm)
CommunicationIO-Link (Class B)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Température de travail max.50 (°C)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier