Schmalz

Accessoires EVE-TR

Filtrer les résultats

Vide max.

1 - 6 de 6 résultats

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Réf. article: 10.03.01.00107

Vanne de limitation de pression pour limiter la sous-pression maxi.

Diamètre extérieur D23 (mm)
Vide max.-850 (mbar)
Filetage G1G3/8"-M
Longueur L45 (mm)
Construction de l'utilisationPompe EVE
Taille4-8
VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Réf. article: 10.03.01.00136

Vanne de limitation de pression pour limiter la sous-pression maxi.

Diamètre extérieur D46 (mm)
Vide max.-950 (mbar)
Filetage G1G1"-M
Longueur L53.5 (mm)
Construction de l'utilisationPompe EVE
Taille10-40
VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Réf. article: 10.03.01.00153

Vanne de limitation de pression pour limiter la sous-pression maxi.

Diamètre extérieur D58 (mm)
Vide max.-950 (mbar)
Filetage G1G1-1/4"-M
Longueur L72 (mm)
Construction de l'utilisationPompe EVE
Taille60-140
ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett

Réf. article: 10.03.01.00540

Accessoires

Construction de l'utilisationPompe EVE-TR
DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

Réf. article: 10.08.01.00018

Obturateur express

Diamètre extérieur D27 (mm)
Filetage G1G1/4"-F
Longueur L43 (mm)
DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

Réf. article: 10.08.01.00020

Obturateur express

Diamètre extérieur D27 (mm)
Filetage G1G1/4"-M
Longueur L34 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier