Schmalz

Note sull'ordine

Gli inserti per moduli a dita mGrip sono forniti come pezzi di ricambio per i moduli a dita.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

FINGER-SPARE-UNIT 2C

Numero articolo: 10.13.07.00337

Finger module spare unit for finger module mGrip

Industrie: Alimentare

FormaCompatto
Numero di pieghe2
Peso31.6 (g)
Design di utilizzomGrip
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 44.9  mm
H 50  mm
L 28.3  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forma Compatto
Numero di pieghe 2
Peso 31.6  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello