- NIEUW
FINGER-SPARE-UNIT 2C
Onderdeelnr.: 10.13.07.00337
Finger module spare unit for finger module mGrip
Industriesegmenten: Voedingsmiddelen
| Shape | Compact |
| Number of folds | 2 |
| Weight | 31.6 (g) |
| Utilization design | mGrip |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 44,9 mm |
| H | 50 mm |
| L | 28,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape | Compact |
| Number of folds | 2 |
| Weight | 31,6 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie