SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
Numero articolo: 10.01.29.00396
Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Industrie: Fibra composita
| Numero aghi | 10 |
| Diametro dell'ago | 1.2 (mm) |
| Corsa ago Z(NA) | 10 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Comunicazione | IO-Link (Class B) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-IG |
| G2 | M12x1-AG |
| G4 | M5-IG |
| H | 151.5 mm |
| H2 | 51.5 mm |
| H3 | 94.5 mm |
| L | 80 mm |
| L1 | 87.5 mm |
| L2 | 22 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| Z(NA) | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero aghi | 10 |
| Diametro dell'ago | 1.2 mm |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 50 °C |
| Peso | 515 g |
| Tipo di protezione IP | IP 53 |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Consumo di corrente | 900 mA |
| Funzione supplementare | Corsa variabile |
| Famiglia di prodotti | SNGI-AE |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |