VSL 111-100 PU-DS-AS TR
Numero articolo: 10.07.09.00092
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Industrie: Universale
| Diametro esterno D | 111 (mm) |
| Diametro interno d | 100 (mm) |
| Lunghezza max. | 10 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU, cavo a spirale, antistatico |
| Raggio di piegatura min. | 83 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,39 ... 1,27 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 90 °C |
| Colore | Trasparente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 100 mm |
| D | 111 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di tubo flessibile di design | 111-100 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,39 ... 1,27 bar |
| Temperatura d'intervento | -40 ... 90 °C |
| Raggio di piegatura min. | 83 mm |
| Lunghezza max. | 10 m |
| Peso / metro | 1490 g/m |
| Peso / metro | 1.49 kg/m |
| Materiale tubo flessibile | PU, cavo a spirale, antistatico |
| Famiglia di prodotti | VSL |
Documentazione
Documentazione