SCPS 07 M G02 NC M12-5 PNP
Numero articolo: 10.02.02.06750
Eiettore compatto con controllo integrato del risparmio d'aria in un design sottile
Diametro nominale | 07 |
Eiettori compatti di forma | Scarico power |
Connessione | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Collegamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Capacità di aspirazione (max.) | 16 (l/min) |
Consumo d'aria in aspirazione | 22 (l/min) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Vuoto max. | -850 (mbar) |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Funzione dell'eiettore | Funzione risparmio aria digitale |
Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 18.6 mm |
d | 4.4 mm |
d3 | 2.6 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
H1 | 117.8 mm |
L1 | 105 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36.9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Eiettori compatti di forma | Scarico power |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 07 |
Grado di evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione (max.) | 0.98 m³/h |
Capacità di aspirazione (max.) | 16 l/min |
Consumo d'aria in aspirazione | 1.35 m³/h |
Consumo d'aria in aspirazione | 22 l/min |
Consumo d'aria da soffiare | 7.2 m³/h |
Consumo d'aria massimo da soffiare | 120 l/min |
Livello di pressione acustica libero | 63 dB(A) |
Livello di pressione acustica aspirazione | 58 dB(A) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 4 mm |
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 4 mm |
Peso | 0.21 kg |
Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 0.57 cfm |
Consumo d'aria in aspirazione | 0.78 cfm |
Consumo d'aria da soffiare | 4.24 cfm |
Vuoto max. | -25.1 inHg |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Famiglia di prodotti | SCPS |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Merci rese ancora più buone.
Gli eiettori SCPS sono ora disponibili anche con un display a 7 segmenti!
La nuova serie SCPSc semplifica ulteriormente il funzionamento:
Tutti gli stati del sistema e i valori di impostazione sono leggibili a colpo d'occhio e la configurazione del prodotto è ancora più semplice.